Publicar produtos
Cena dining table - varnished oak - beige quartzite top - round 150x150x76 cm
Cena dining table - varnished oak - beige quartzite top - round 150x150x76 cm
    Ethnicraft

    Cena dining table - varnished oak - beige quartzite top - round 150x150x76 cm

    Traduzido por Google,
    Batizada com o nome da palavra italiana para "jantar", a mesa de jantar Cena celebra a beleza orgânica da natureza, transformando cada encontro em um momento de conexão. A base sinuosa ecoa as curvas e reviravoltas intrincadas das raízes e galhos das árvores, ancorando a peça na poesia do mundo natural. Acima, o tampo se inspira nos padrões de Voronoi — vistos em favos de mel e nas marcas de uma girafa, por exemplo — criando uma interação fascinante entre estrutura e espontaneidade. Mais do que uma mesa de jantar, Cena é uma homenagem escultural à arte da natureza.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50201-Cena-dining-table
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de produtosDining Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)76
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)92.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas