Publicar produtos
Aleta bar stool - varnished oak - brass coloured metal - Nutmeg leather 51x55x91 cm
Aleta bar stool - varnished oak - brass coloured metal - Nutmeg leather 51x55x91 cm
Aleta bar stool - varnished oak - brass coloured metal - Nutmeg leather 51x55x91 cm
    Ethnicraft

    Aleta bar stool - varnished oak - brass coloured metal - Nutmeg leather 51x55x91 cm

    Traduzido por Google,
    Aleta, que significa “pequena asa” em espanhol, inspira-se na forma delicada das asas de uma libélula — leves, ágeis e graciosamente equilibradas. Sua silhueta refinada e curvas sutis evocam uma sensação de leveza, enquanto suas proporções cuidadosamente pensadas oferecem equilíbrio e conforto. Aleta é um ponto de referência elevado, onde a elegância da natureza encontra a sofisticação contemporânea.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50223-Aleta-bar-stool
    • Familia de productoMorpho by Tomorrowland
    • Grupo de produtosBar stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)55
    • Largura (mm)51
    • Profundidade (mm)91
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos