Publicar produtos
PI side table - oak - round - 47x47x50 cm
PI side table - oak - round - 47x47x50 cm
PI side table - oak - round - 47x47x50 cm
    Ethnicraft

    PI side table - oak - round - 47x47x50 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. A mesa lateral PI oferece um equilíbrio perfeito para a sala de estar, ao lado de um sofá ou uma poltrona confortável.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51331-PI-side-table
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosSide tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)50
    • Largura (mm)47
    • Profundidade (mm)47
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)3.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas