Publicar produtos
PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm
PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm
    Ethnicraft

    PI wall mounted desk - varnished oak - 140 x 48 x 126 cm

    Traduzido por Google,
    A coleção PI homenageia o design da natureza, preservando a força, as curvas e as linhas originais. Formas interessantes são descobertas neste acabamento elegante e sofisticado, com um toque de imperfeição. Cada peça da coleção PI recebe um acabamento manual para garantir que as características individuais da madeira sejam respeitadas. A escrivaninha de parede PI é uma solução prática para espaços menores, ideal para apoiar um laptop e criar um local de concentração em casa.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51348-PI-wall-mounted-desk
    • Familia de productoPolished Imperfect
    • Grupo de produtosDesks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)126
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)48
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório