Publicar produtos
Bok table - oak - square - 145x145x76 cm
Bok table - oak - square - 145x145x76 cm
    Ethnicraft

    Bok table - oak - square - 145x145x76 cm

    Traduzido por Google,
    Reminiscente dos chifres curvados de uma cabra, a coleção Bok combina elegância escultural e design contemporâneo em uma forma graciosa e arejada. Assim como a cadeira que a acompanha, a mesa de jantar Bok tornou-se um dos nossos designs emblemáticos. Um design atemporal para ser apreciado por muitos anos. Seu formato quadrado se encaixa perfeitamente em espaços menores.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51519-Bok-dining-table
    • Familia de productoBok
    • Grupo de produtosDining tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)76
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)145
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)46
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas