Publicar produtos
Blend bar table - varnished oak top - Dark Bronze base - round  70x70x108 cm
Blend bar table - varnished oak top - Dark Bronze base - round  70x70x108 cm
    Ethnicraft

    Blend bar table - varnished oak top - Dark Bronze base - round 70x70x108 cm

    Traduzido por Google,
    Blend é uma solução dinâmica para mesas de jantar, projetada para evoluir com as necessidades dos espaços modernos. As opções de tampos e bases intercambiáveis ​​permitem que a coleção se adapte a uma ampla gama de ambientes, principalmente em espaços comerciais. Compacta, porém versátil, a linha Blend oferece um equilíbrio perfeito entre praticidade e presença para espaços que valorizam a flexibilidade.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única51951-Blend-bar-table
    • Familia de productoBlend
    • Grupo de produtosBistro Tables
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)70
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)108
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)10.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas