Publicar produtos
Osso bar stool - varnished oak - 57x33x80 cm
Osso bar stool - varnished oak - 57x33x80 cm
Osso bar stool - varnished oak - 57x33x80 cm
    Ethnicraft

    Osso bar stool - varnished oak - 57x33x80 cm

    Traduzido por Google,
    O modelo Osso é um dos nossos mais populares devido à sua versatilidade. Esta altura de banqueta de bar adiciona mais uma opção à sua ampla gama de possibilidades – por exemplo, uma elegante banqueta para mesa de trabalho em pé.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única53034-Osso-bar-stool
    • Familia de productoOsso
    • Grupo de produtosBar stools
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-05
    • Número de edição1
    • Altura (mm)80
    • Largura (mm)33
    • Profundidade (mm)57
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Peso líquido (Kg)5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    3.2 de 5 estrelas 3.2 (6)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)