Publicar produtos
Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm
Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm
Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm
Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm
    Ethnicraft

    Capitan outdoor dining chair - aluminium - Sand - Sand cord - Oyster fabric 59x64x75 cm

    Traduzido por Google,
    Projetada para a vida ao ar livre, mas igualmente adequada para ambientes internos, a cadeira de jantar para exterior Capitan equilibra a suavidade orgânica com uma silhueta limpa e contemporânea. Uma estrutura trançada semitransparente envolve generosas almofadas de assento e encosto, criando uma convidativa sensação de conforto. Leve e empilhável, adapta-se facilmente a ambientes residenciais e comerciais. Pensada nos detalhes e proporções, a Capitan traz aconchego e descontração a qualquer conjunto de jantar.

    Entre em contato com a Ethnicraft

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única60221-Capitan-outdoor-dining-chair
    • Familia de productoCapitan
    • Grupo de produtosDining Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)64
    • Largura (mm)59
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Peso líquido (Kg)6.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos

    Produtos parecidos

    4.5 de 5 estrelas 4.5 (13)
    1.7 de 5 estrelas 1.7 (19)
    4.8 de 5 estrelas 4.8 (15)
    2.9 de 5 estrelas 2.9 (7)
    4.5 de 5 estrelas 4.5 (57)