Publicar produtos
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
 Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B
    EURADIF

    Porte d’entrée en aluminium Passage – Modèle Graphite B

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Porta de entrada em alumínio GRAPHITE B

    Porta de entrada contemporânea com puxador integrado na cor da abertura e ranhuras decorativas horizontais.

    * DECORAÇÃO face exterior e interior
    * Revestimentos de alumínio de 2,5 mm
    * ABERTURA 81 mm de espessura
    * PUNHO integrado lacado na parte externa
    * PUNHO com aparência de aço inoxidável New York no interior

    * Opção "iluminação LED no punho integrado"

    * QUADRO de alumínio de 75 mm com ruptura térmica
    * FRAME de abertura em alumínio e ABS com sistema patenteado anti-efeito bi-blade
    * PRM PASSAGE de 830 mm respeitada para instalação saliente com largura de painel de 900 mm
    * Soleira de alumínio PMR de 20 mm com ruptura térmica
    * JUNTA marcante de abertura e fixa
    * REJEIÇÃO DE ÁGUA na travessa inferior da abertura opcional
    * Classificação AEV: A*4 E*7B V*C3

    -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------------------------
    Para conhecer as nossas diferentes opções e combinações possíveis, consulte o nosso catálogo online.

    Especificação
    • * SERRURE automatique 5 points, 2 crochets, 2 pênes ronds et 1pêne dormant
      * GÂCHE FILANTE sur le dormant
      * 2 pièces anti-dégondage haute et basse
      * PAUMELLES à ficher à réglage 3D
      * POIGNÉE New-York aspect inox
      * CYLINDRE européen nickelé 6 pistons et 5 clés avec carte deréapprovisionnement

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPASSAGE_GRAPHITEB
    • Familia de productoPortes d'entrée en aluminium
    • Grupo de produtosPASSAGE
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa