Os Spigots de LED de montagem superior ajustáveis EAC fornecem uma solução sofisticada para iluminar grades de vidro sem moldura , servindo tanto como um elemento de design elegante quanto como um recurso de segurança para ambientes com pouca luz. Esses Spigots de montagem superior prontos para LED são projetados especificamente para instalações de grades de vidro sem moldura , equipados com a avançada tecnologia ajustável Tilt-Lock™ . Essa tecnologia permite ajustes precisos de inclinação de 2° nas direções para frente e para trás, proporcionando flexibilidade incomparável durante o local para instalação perfeita de suas grades de vidro sem moldura .
O design inovador de encaixe por fricção desses espigões de montagem superior elimina a necessidade de furos perfurados em painéis de vidro, permitindo ajustes verticais perfeitos que garantem instalações de corrimãos de vidro sem moldura perfeitamente nivelados. Este design amigável ao usuário não apenas simplifica o processo de instalação de corrimãos de vidro sem moldura , mas também reduz os custos gerais e minimiza erros potenciais.
Feitos em aço inoxidável Duplex 2205 de baixo carbono e grau ultramarino , os espigões de montagem superior EAC são construídos para durabilidade excepcional, preservando a estética impecável dos corrimãos de vidro sem moldura por toda a vida em qualquer ambiente.
Disponíveis em aço inoxidável acetinado, preto com revestimento em pó e uma gama ilimitada de acabamentos personalizados, essas torneiras de montagem superior complementam sua visão de design exclusiva, ao mesmo tempo em que aumentam a beleza e a segurança de seus corrimãos de vidro sem moldura .
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |