Publicar produtos
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing
EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    EAC M5 Series Commercial Base Shoe - Glass Railing

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Nossa sapata de base comercial da série EAC M5 apresenta a tecnologia patenteada TILT-LOCK™ , que permite uma inclinação de 2° para frente e para trás do vidro dentro da sapata, proporcionando uma instalação mais rápida e fácil, com alinhamento exato sempre. Tudo isso pode ser alcançado por um lado, tornando seus projetos mais eficientes. As sapatas de base ajustáveis ​​TILT-LOCK™ estão prontas para instalação com furos pré-perfurados e componentes totalmente ocultos, oferecendo uma aparência limpa, acabada e perfeitamente alinhada para qualquer aplicação de guarda-corpo de vidro sem moldura.

    Nossa sapata de base comercial da série M5 foi projetada para suportar painéis de vidro mais espessos e projetada para cumprir os regulamentos em espaços públicos que suportam multidões de pessoas ou ventos fortes, tornando-a a escolha ideal para vistas desobstruídas em qualquer aplicação comercial de guarda-corpos de vidro sem moldura.

    Especificação
    • Base Shoe Length: 10ft (Custom sizes available).

      Base Shoe material: Alkaline anodized aluminum 6063 T6.

      Glass Thickness: Suitable for 19-26.52mm glass.

      Base Shoe Applications: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Options: Top Mount, Side Mount, Recessed.

      Cladding Finishes: Satin Anodized Aluminum, Black Anodized Aluminum, 316 Grade Satin Stainless Steel.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM5-Tilt-Lock-Base-Shoe
    • Familia de productoGlass Railing System
    • Grupo de produtosTilt-Lock™ Base Shoes
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-03-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)126
    • Largura (mm)92
    • Profundidade (mm)3048
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioStainless steel 316
    • Concebido emCanada
    • Peso líquido (Kg)32.07
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel rails
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Glazed Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States