Na parede com defletor angulado e com nervuras. Para iluminação de teto ou piso de iluminação descendente. Entrada de 120V, driver embutido. Lentes de vidro. Acabamento externo em aço inoxidável. Corpo de metal em alumínio fundido. Longa vida útil, eficiência energética, tecnologia LED de baixa manutenção. Adequado para uso externo. Embora o estilo e o design sejam centrais na filosofia da empresa, a Eurofase não mede esforços para garantir a qualidade do produto e a satisfação do cliente. A equipe de Controle de Qualidade Eurofase supervisiona a integridade mecânica e elétrica de cada produto Eurofase. Um processo rigoroso é implementado para garantir que todos os elementos cruciais – como aprovações de segurança, testes de longevidade, embalagem e instruções – atendam aos altos padrões de qualidade esperados pela Eurofase. A sede da Eurofase abriga um Laboratório de Testes de Normas UL 1598, onde podemos monitorar de forma independente o processo de aprovação de segurança. A Eurofase é creditada com a introdução de várias novas tendências de design e tecnologia no mercado norte-americano. Além disso, o talento da empresa para o design contemporâneo promove continuamente o uso de tecnologias de lâmpadas emergentes, como LED, halogênio e fluorescente compacta.
Como destaque na Amazon.com
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |