Publicar produtos
Delfos®1150 PIR Insulated sandwich panel
Europerfil

Delfos®1150 PIR Insulated sandwich panel

Traduzido por Google,
Delfos®1150 PIR é um painel sanduíche autoportante de poliisocianurato (PIR) isolante de dupla face metálica para cobertura, com sistema de junta de fixação oculta. Espessuras de 30 mm até 100 mm. Largura da tampa 1150 mm. Cores e revestimentos a serem escolhidos de acordo com o ambiente. Solicite o Guia de Cores Padrão. Utilizado para coberturas industriais.
Especificação
  • Delfos®1150 PIR is a self-supporting double skin metal faced insulating polyisocyanurate (PIR) sandwich panel for roofing, with hidding fixing joint system. Thicknesses from 30 mm up to 100 mm. Thicknesses ranging: 30, 40, 50, 60, 80 and 100mm. Cover width 1150 mm. Colours and coatings to be choosen according to the environment. Ask for Standard Colours Guide. Used for industrial roofing. Recommended steep gradient of over 7 %. CE marking (EN 14509). Fire reaction Euroclase B-s1,d0. The panel is supplied with seal covers and self-drilling fixtures. Optional complements: transversal overlap with plastic film, Delfos cover to hide foam edge, embossed ridge flashing.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadelfos_1150_pir
  • Familia de productoRoof sandwich panel
  • Grupo de produtosHidden fixing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1150
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliisocianorato PIR
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCRoofing materials
  • Código UNSPSC301515