Publicar produtos
Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel profile for roofing

Traduzido por Google,
Perfil de aço autoportante Europerfil EUROBASE® 67 para coberturas (4.202.67). Profundidade do perfil 67 mm, largura da tampa 810 mm e espessura de 0,6 mm a 1,20 mm. Chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782).
Especificação
  • Europerfil EUROBASE®67 self-supporting steel profile for roofing (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.6 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeurobase_67_cs
  • Familia de productoRoofing
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)67
  • Largura (mm)810
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas