Publicar produtos
Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Eurobase®67 Self-supporting steel roof decking profile

Traduzido por Google,
Perfil de cobertura de telhado de aço autoportante Europerfil EUROBASE® 67 (4.202.67). Profundidade do perfil 67 mm, largura da tampa 810 mm e espessura de 0,7 mm a 1,20 mm. Chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782).
Especificação
  • Europerfil EUROBASE® 67 self-supporting steel roof decking profile (4.202.67). Depth of profile 67 mm, cover width 810 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeurobase_67_cd
  • Familia de productoRoof decking
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)67
  • Largura (mm)810
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas