Publicar produtos
Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile
Europerfil

Eurodesign®345 Self-supporting steel roof profile

Traduzido por Google,

Perfil de aço autoportante arquitetônico EURODESIGN® 345 para revestimento de paredes (1.AV.51). Profundidade do perfil 51 mm. Largura da cobertura 345 mm. Espessura de 0,6 mm a 0,80 mm. em chapa de aço galvanizada e revestida (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782). Instalação de fachada vertical e horizontal.

Especificação
  • EURODESIGN® 345 architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.AV.51). Depth of profile 51 mm. Cover width 345 mm. Thickness from 0,6 mm to 0,80 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeurodesign_345_cs
  • Familia de productoEurodesign
  • Grupo de produtosRoofign
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-10-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)51
  • Largura (mm)470
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas