Publicar produtos
Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile
Europerfil

Euroform®34 Self-supporting steel roof decking profile

Traduzido por Google,
Perfil de cobertura de aço autoportante Europerfil EUROFORM®34 (4.271.34). Profundidade do perfil 34 mm, largura da tampa 1085 mm e espessura de 0,7 mm a 1,20 mm. Chapa de aço galvanizado e revestido (EN 10169) em cores e revestimentos padrão Europerfil. Marcação CE (EN 14782).
Especificação
  • Europerfil EUROFORM®34 self-supporting steel roof decking profile (4.271.34). Depth of profile 34 mm, cover width 1085 mm, and thickness from 0.7 mm to 1.20 mm. Galvanised and coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perforation is allowed for acoustic solutions.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaeuroform_34_cd
  • Familia de productoRoof decking
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)34
  • Largura (mm)1085
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas