Publicar produtos
Euromodul®44 Self-supporting steel for permanent formwork
Europerfil

Euromodul®44 Self-supporting steel for permanent formwork

Traduzido por Google,

Suporte para cofragem permanente EUROMODUL 44 (5.172.44) perfil metálico da Europerfil. Altura do nervo 44 mm, largura útil 860 mm e espessura de 0,75 mm a 1,20 mm. aço galvanizado 320 N/mm2 ou pré-lacado (conforme XP P 34.301 e EN 10169) nas cores e revestimentos standard Europerfil. Sem recheios. Marcação CE (EN 14782). Complementos auxiliares: vedação de polietileno dependendo da seção do perfil, ângulos perimetrais da placa.

Especificação
  • Support permanent formwork EUROMODUL 44 (5.172.44) metal profile from Europerfil. Nerve height 44 mm, useful width 860 mm, and thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. galvanised 320 N/mm2 or pre-lacquered steel (as per XP P 34.301 and EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Without fillings. CE marking (EN 14782). Auxiliary complements: polyethylene seal depending on profile section, plate perimeter angles.

    translucent solutions for natural lighting, perforation is allowed for acoustic solutions, plain mechanical curving** (minimum radius: 40 m for a 1mm thickness profile. Consult us for other thicknesses.) * Depending on the width of the supports. Technical sheet corresponding to a support width of 60mm. Consult our technical department for widths of 120 and 160 mm. ** Remark: the curving process decrease the profile cover width. Ask our technical department for longitudinal overlapping.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEuromodul_44_ep
  • Familia de productoRoof decking
  • Grupo de produtosMetal profile
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)106
  • Largura (mm)750
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas