Publicar produtos
APEX

APEX

Traduzido por Google,

Termos de Uso: Este arquivo PRELIMINAR é fornecido pela EVAPCO, Inc. para auxiliar nos aspectos de projeto e apenas para fins informativos. As informações contidas neste arquivo Revit estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem não refletir o produto final fornecido. Observe que todas as informações de projeto devem ser confirmadas no momento da compra. Engenheiros devem avaliar todas as informações. A EVAPCO, Inc. não se responsabiliza de forma alguma por quaisquer informações fornecidas neste arquivo Revit, incluindo, entre outros, quaisquer erros, omissões, modificações ou quaisquer perdas ou danos incorridos como resultado do uso ou da confiança neste arquivo Revit. A EVAPCO, Inc. não oferece qualquer garantia quanto ao uso das informações em termos de sua precisão, validade, abrangência ou conformidade com qualquer código regulatório ou leis e regulamentos governamentais. Todos os usuários assumem todos os riscos associados ao uso destas informações.


Especificação
    • Cooling Tower, Evapco , Condenser , Apex
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAPEX
  • Familia de productoCondensers - Evaporative
  • Grupo de produtosPHC
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-02-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Refrigeradores
  • Classificação IFCCondensador
  • Nome UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_65_03_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoEvaporative cooling units
  • Código CSI MasterFormat 201423 63 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Evaporative Refrigerant Condensers
  • Número OmniClass23-33 43 13
  • Título OmniclassEvaporative Condenser Units
  • Código CSI UniFormat IID3030
  • Título CSI UniFormat IICooling Generating Systems