Publicar produtos
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

Traduzido por Google,

Uma base de chuveiro tradicional com acesso facilitado que atende aos padrões da ADA (Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiências). Além disso, possui um ralo linear suave que proporciona uma sensação menos institucional.

  • Chuveiro monobloco com acesso facilitado, em conformidade com as normas ADA, ANSI e Título 24 da Califórnia.
  • Placa de reforço inferior exclusiva, nunca vista em nenhum outro lugar do setor.
  • Piso antiderrapante
  • Espaço livre no chão de 60” x 30”
  • Reforçado integralmente com material compósito não orgânico


Especificação
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSPT6333A
  • Familia de productoANSI A - ADA - CA Title 24
  • Grupo de produtosSPT6333A
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)78.5
  • Largura (polegadas)63
  • Profundidade (polegadas)34
Relacionado
  • Material principalFibra de Vidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCElemento de construção
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Showers
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers