Publicar produtos
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
EXLABESA GLASS RAIL
    Exlabesa

    EXLABESA GLASS RAIL

    4.6 de 5 estrelas4.6(47 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema de balaustrada Glass Rail foi desenvolvido para proporcionar total segurança em edifícios residenciais com o mínimo de perturbação visual. Este é um sistema de balaustrada de vidro totalmente transparente compatível com uma variedade de aplicações de terraço e escada. Este sistema de balaustrada combina segurança com estética. Graças ao seu design permite uma linha de visão completa sem interrupções visuais, atendendo aos padrões arquitetônicos atuais. Todos os componentes verticais são totalmente removidos para criar um efeito de parede de vidro completo. Isso permite uma conexão total entre dois espaços distintos, transformando a aparência do edifício.
    Especificação
    • - No vertical components - Base level fixing only - Clean lines to enhance light and space - 12,38 / 12,76 / 13,52/ 16,38 / 16,76 / 17,52/ 20,38 / 20,76 / 21,52 mm glass thickness - 5 mounting options: U-top, L-top, U side, Y side and U-top on low walls - Possibility of LED lighting on the base and the handrail - Round, rectangular handrail and minimal top profile options. - CTE tests for private use (0,8 kN/m), public (1,6 kN/m) and crowded (3 kN/m) and 1200 mm heights. (800 mm on low walls).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEXL_GLASS_RAIL
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de produtosEXLABESA GLASS RAIL
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-10-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Nome UNSPSCStair parts
    • Código UNSPSC30161908
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_30_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrails
    • Código CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing
    • Código CSI UniFormat IIC20
    • Título CSI UniFormat IISTAIRS

    Disponibilidade da região

    América do Sul América do Norte África Europa