Publicar produtos
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
Bare side table 50x50x40
    expormim

    Bare side table 50x50x40

    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo oval de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. Opções de mesa: HPL Trespa® 8 mm/0,31” de espessura, FENIX NTM® 8 mm/0,31” de espessura e Dekton® 8 mm/0,31” de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicabare-side-table
        • Familia de productoBare
        • Grupo de produtosOutdoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-03-22
        • Número de edição1
        • Altura (mm)400
        • Largura (mm)500
        • Profundidade (mm)500
        Relacionado
        • Material principalAço inox
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)6
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 DescriçãoCoffee tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 17
        • Título OmniclassResidential Coffee Tables
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
        Produtos parecidos