Publicar produtos
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
Bistro indoor dining table stand with round top  Ø 70x75
    expormim

    Bistro indoor dining table stand with round top Ø 70x75

    4.8 de 5 estrelas4.8(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tampo em madeira maciça de carvalhos europeus com 22 mm/0,86” de secção. Estrutura em tubo oval de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em compensado de carvalho europeu.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabistro-indoor-table-round-top-70
    • Familia de productoBistro indoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables
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
    Produtos parecidos