Publicar produtos
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
Blum dining armchair C166 W
    expormim

    Blum dining armchair C166 W

    5.0 de 5 estrelas5.0(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Poltrona de jantar com estrutura em tubo de alumínio de alta resistência e madeira sapele. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para utilização no exterior.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicablum-dining-armchair-c166w
    • Familia de productoBlum
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Número OmniClass23-11 29 13 13
    • Título OmniclassExterior Chairs
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
    Produtos parecidos