Publicar produtos
Cask sofa
Cask sofa
    expormim

    Cask sofa

    Traduzido por Google,

    Sofá com estrutura em rattan natural descascado e colorido de 34 mm de diâmetro. Encosto fabricado em rattan natural descascado e colorido de 20 mm/0,79” de diâmetro. Acabamento com um revestimento à base de água em três etapas (corante, base e acabamento) altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos de alto desempenho. Tampas protetoras com inserções removíveis de feltro plástico.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacask-sofa-t093a
    • Familia de productoCask outdoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)2200
    • Profundidade (mm)910
    Relacionado
    • Material principalOutro
    • Material secundárioEstofo
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)44.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment