Publicar produtos
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110
    expormim

    Flamingo indoor high dining table with round top Ø 70x110

    Traduzido por Google,

    Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Estrutura em tubo de alumínio, com acabamento em pó de poliéster. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em compensado de carvalho europeu.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaflamingo-indoor-high-table-round-top-70
    • Familia de productoFlamingo indoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-04-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)32
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniclassResidential Tables