Publicar produtos
Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76
expormim

Flamingo indoor dining table with square top 80x80x76

Traduzido por Google,

Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Estrutura em tubo de alumínio, com acabamento em pó de poliéster. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em compensado de carvalho europeu.

Entre em contato com a expormim

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaflamingo-indoor-table-square-top-80
  • Familia de productoFlamingo indoor
  • Grupo de produtosIndoor collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-04-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioAlumínio
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)33
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
  • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
  • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables