Publicar produtos
Kotai rectangular dining table 260x100x75
Kotai rectangular dining table 260x100x75
    expormim

    Kotai rectangular dining table 260x100x75

    Traduzido por Google,

    Estrutura em perfil de madeira maciça de carvalhos europeus. Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Também disponível em folha de carvalho europeu.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação

      • T457 260: 260x100x75

           TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood - 2 SLATS TOP

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicakotai-rectangular-dining-table-260
        • Familia de productoKotai
        • Grupo de produtosIndoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-04-04
        • Número de edição1
        • Altura (mm)75
        • Largura (mm)260
        • Profundidade (mm)100
        Relacionado
        • Material principalMadeira
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)64
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 11
        • Título OmniclassResidential Dining Room Tables
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
        Produtos parecidos