Publicar produtos
Kotai round dining table Ø100x75
expormim

Kotai round dining table Ø100x75

Traduzido por Google,

Estrutura em perfil de madeira maciça de carvalhos europeus. Tampo em madeira maciça de carvalho europeu com 21 mm/0,83” de secção. Também disponível em folha de carvalho europeu.

Entre em contato com a expormim

Especificação

    • T455 100 100x100x75

         TOP: veneered - SINGLE TOP, solid wood -SINGLE TOP

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicakotai-round-dining-table-100
        • Familia de productoKotai
        • Grupo de produtosIndoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-04-01
        • Número de edição1
        • Altura (mm)75
        • Largura (mm)100
        • Profundidade (mm)100
        Relacionado
        • Material principalMadeira
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)21
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15 11
        • Título OmniclassResidential Dining Room Tables
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
        Produtos parecidos