Publicar produtos
Lapala indoor hand-woven dining chair
Lapala indoor hand-woven dining chair
Lapala indoor hand-woven dining chair
    expormim

    Lapala indoor hand-woven dining chair

    Traduzido por Google,

    Poltrona de jantar em tubo de aço inoxidável. Assento e encosto em rattan natural descascado e tingido, com 2,5 mm de diâmetro. Acabamento em três etapas (tinta, base e acabamento), altamente resistente à radiação solar graças aos filtros UV. Pés em tubo de aço laqueado. Empilhável.

    Entre em contato com a expormim

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalapala-indoor-dining-chair
    • Familia de productoLapala indoor
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)790
    • Largura (mm)590
    • Profundidade (mm)570
    Relacionado
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoStacking chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Chairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniclassResidential Chairs
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
    Produtos parecidos