Publicar produtos
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
Nude indoor rectangular dining table 280x100x75
    expormim

    Nude indoor rectangular dining table 280x100x75

    Traduzido por Google,

    Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. A coleção está disponível em tampo em carvalho europeu e em versão tampo lacado (MDF). Espessura da mesa: 12 mm/0,47” de espessura. Entregue desmontado.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação
        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicanude-indoor-rectalgular-dining-table-280
        • Familia de productoNude indoor
        • Grupo de produtosIndoor collection
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2022-03-30
        • Número de edição1
        • Altura (mm)75
        • Largura (mm)280
        • Profundidade (mm)100
        Relacionado
        • Material principalAço inox
        • Material secundárioMadeira
        • Concebido emSpain
        • Fabricado emSpain
        • Peso líquido (Kg)41
        Classificação
        • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
        • Classificação IFCMobilia
        • Código ETIMEG017960
        • Nome ETIMFurniture
        • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
        • Código UNSPSC56
        • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
        • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
        • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
        • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
        • Número OmniClass23-21 23 15
        • Título OmniclassResidential Tables
        • Código CSI UniFormat IIE20
        • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS
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
        Produtos parecidos