Publicar produtos
Nude indoor square dining table 100x100x75
expormim

Nude indoor square dining table 100x100x75

Traduzido por Google,

Estrutura em tubo de aço inoxidável, com acabamento em pó de poliéster. A coleção está disponível em versão com tampo folheado a carvalho europeu e tampo lacado (MDF). Espessura do tampo da mesa: 19 mm/0,75” de espessura para mesas de jantar expansíveis e redondas, 12 mm/0,47” de espessura para mesas de jantar retangulares e quadradas.

Entre em contato com a expormim

Especificação
      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicanude-indoor-square-dining-table-100
      • Familia de productoNude indoor
      • Grupo de produtosIndoor collection
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-11-29
      • Número de edição1
      • Altura (mm)75
      • Largura (mm)100
      • Profundidade (mm)100
      Relacionado
      • Material principalAço inox
      • Material secundárioMadeira
      • Fabricado emSpain
      • Peso líquido (Kg)19
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
      • Classificação IFCMobilia
      • Código ETIMEG017960
      • Nome ETIMFurniture
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
      • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
      • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
      • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
      • Número OmniClass23-21 23 15
      • Título OmniclassResidential Tables