Publicar produtos
Plump right chaise longue module C874
expormim

Plump right chaise longue module C874

Traduzido por Google,

Módulo chaise longue em tubo de alumínio de alta resistência e estofado com espuma de diferentes densidades. Possibilidade de personalização através de uma grande variedade de tecidos técnicos totalmente adequados para uso exterior. 1 almofada solta 45x45 cm/17,75”x 17,75” + 1 almofada solta 50x32 cm/19,75”x 12,5” incluída.

Entre em contato com a expormim

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaplump-right-chaise-longue-module
  • Familia de productoPlump
  • Grupo de produtosOutdoor collection
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)64
  • Largura (mm)105
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioEstofo
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)40
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas
  • Número OmniClass23-11 29 17 11 17
  • Título OmniclassPatio Sofas
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS