Publicar produtos
Slats rectangular dining table 220x96x74
Slats rectangular dining table 220x96x74
    expormim

    Slats rectangular dining table 220x96x74

    Traduzido por Google,

    Tampo em madeira maciça de carvalhos europeus com 42 mm/1,65” de secção. Pés em alumínio lacado com 10 mm/0,4” de secção. Estrutura do corpo em aço lacado. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em folha de carvalho europeu.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaslats-rectangular-dining-table-220
    • Familia de productoSlats
    • Grupo de produtosIndoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)960
    • Profundidade (mm)2200
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-21 23 15 11
    • Título OmniclassResidential Dining Room Tables
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
    Produtos parecidos