Publicar produtos
Talo indoor square dining table
expormim

Talo indoor square dining table

Traduzido por Google,

Tampo e pernas em madeira maciça de carvalhos europeus com 21 mm/0,83” de secção. A base é equipada com um contrapeso metálico para garantir a estabilidade da mesa. A coleção também está disponível em versão lacada (MDF) e em folheado de carvalho europeu.

Entre em contato com a expormim

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatalo-indoor-square-dining-table-120
  • Familia de productoTalo indoor
  • Grupo de produtosIndoor
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-11-25
  • Número de edição1
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)87
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Código ETIMEG017960
  • Nome ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CódigoSL_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoResidential spaces
  • Código CSI MasterFormat 201412 58 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Dining Tables and Chairs
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniclassResidential Tables