Publicar produtos
Talo outdoor rectangular dining table 260x110x75
Talo outdoor rectangular dining table 260x110x75
Talo outdoor rectangular dining table 260x110x75
    expormim

    Talo outdoor rectangular dining table 260x110x75

    Traduzido por Google,

    Base de concreto UHPC composta por componentes minerais naturais e fibras orgânicas (não metálicas), que garantem excepcional resistência às intempéries. Opções de tampo de mesa: HPL Trespa® 13 mm/0,51” de espessura, FENIX NTM® 12 mm/0,47” de espessura e Dekton® 12 mm/0,31″ de espessura.

    Entre em contato com a expormim

    Especificação

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatalo-outdoor-rectangular-dining-table-c700-260
    • Familia de productoTalo outdoor
    • Grupo de produtosOutdoor collection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)2600
    • Profundidade (mm)1100
    Relacionado
    • Material principalConcreto
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)214
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Código ETIMEG017960
    • Nome ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 DescriçãoDining tables
    • Código CSI MasterFormat 201411 30 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Equipment
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniclassExterior Tables