Publicar produtos
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window
TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

    TECHVENT 5300® - Top-Hinged Industrial Polycarbonate Window

    Traduzido por Google,

    O TECHVENT 5300 da EXTECH é um sistema patenteado de janelas de policarbonato industrial com dobradiças que é projetado para permanecer aberto durante chuvas normais, mantendo o interior seco. Ele fornece iluminação e ventilação natural maciça e é ótimo para novas construções ou trabalhos de retrofit. Pode ser operado manualmente ou eletricamente com um sistema de controle opcional disponível, e está disponível com estrutura termicamente quebrada. O TECHVENT 5300 é um sistema muito versátil que pode ser instalado em uma abertura perfurada individual ou em alas de clerestório contínuas.

    O TECHVENT 5300 também pode funcionar como clarabóia de operação, instalando-o em um declive. Disponível em vidro e policarbonato, é um sistema altamente durável, mesmo nos ambientes mais exigentes.

    As janelas industriais TECHVENT 5300 oferecem as vantagens de uma persiana de metal típica, além de fornecer luz e ventilação naturais durante as intempéries. Eles são eficazes em uma variedade de aplicações, mas são preferidos para fins industriais.

    Mais benefícios e detalhes

    • Fornece luz natural e ventilação natural maciça. Faz muito mais do que uma grelha
    • O design patenteado com dobradiça superior permite que as janelas de operação sejam deixadas abertas durante a chuva normal
    • Operado manualmente ou eletricamente (com sistemas de controle opcionais)
    • Enquadramento opcional com ruptura térmica
    • A construção robusta suporta ambientes industriais abusivos
    • Aceita vidro ou policarbonato de até 1" de espessura
    • Disponível com vidros termoplásticos Classe A atingindo um fator de isolamento R-3,8
    • O acabamento na estrutura de alumínio pode ser sua escolha de tintas assadas em fábrica anodizadas ou de alto desempenho
    • Unidades contínuas — as seções montadas na fábrica apresentam montantes verticais interligados. Pode ser instalado como unidades menores
    • Bolsos de vidros profundos (profundidade de encaixe) acomodam o movimento térmico de vidros termoplásticos
    • "Vidro seco" - junta de baixo atrito para manter boas vedações de infiltração de ar e água, enquanto permite o movimento térmico do vidro termoplástico
    • Pode ser incorporado em outros sistemas de parede EXTECH
    • Instalação rápida a partir do exterior ou interior, permitindo o mínimo de interrupção nas operações do edifício
    • Pode ser instalado em um declive para formar clarabóias operacionais
    • Aberturas disponíveis em unidades individuais ou em "asas" de até 150'0" de largura
    • A altura típica das janelas com dobradiças é de 3 a 8 pés de altura
    • Fabricado nos EUA
    • Hardware operacional:
      • Tipo de barra de pressão manual
      • Operadores mecânicos manuais (tração de corrente ou manivela - tipo cremalheira e pinhão)
      • Operadores mecânicos elétricos
      • Push-out padrão com alças de came
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaextech-5300
    • Familia de productoWindows
    • Grupo de produtosTECHVENT 5300® T
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows