Publicar produtos
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy
SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    SKYSHADE 3700® - Aluminum Framed Canopy

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O SKYSHADE 3700 da EXTECH é um sistema de cobertura versátil que aceita painéis de policarbonato e vidro. Projetadas para serem autoportantes, as tampas de pressão de alumínio do SKYSHADE 3700 e as extrusões de vigas permitem condições de alcance médio e longo.

    O SKYSHADE 3700 utiliza o exclusivo sistema de montagem de pinos de aço inoxidável da EXTECH, tornando incrivelmente fácil a conexão de estruturas horizontais e verticais. Nosso sistema de estrutura controla vazamentos e condensação com calhas integrais, bem como design “equalizado por pressão”, recursos que auxiliam no controle da penetração de água. O SKYSHADE 3700 é melhorado termicamente, incorporando espaçadores não condutores que separam a moldura externa da moldura interna.

    Mais detalhes e benefícios

    • Totalmente fabricado
    • Aceita vidros de até 1" de espessura
    • Aceita painéis de policarbonato e vidro
    • Projetado para ser autoportante e pode abranger grandes aberturas
    • Bolsos de vidros profundos (profundidade de encaixe) permitem o movimento térmico de vidros de policarbonato
    • Vidros secos, incorporando juntas de baixo atrito para manter uma boa vedação de infiltração de ar e água, reduzindo o ruído causado pelo movimento do vidro
    • Vazamento e condensação são controlados por calhas separadas
    • O design com "pressão equalizada" ajuda no controle da infiltração de água
    • A marcenaria sobreposta permite variações dimensionais e oferece excelente resistência à infiltração de ar e água
    • Obteve resultados de testes estruturais de ar, água e além dos padrões da AAMA
    • A conexão simples da estrutura horizontal à vertical usando o exclusivo sistema de montagem de pinos de aço inoxidável da EXTECH permite fácil instalação
    • Painéis leves de policarbonato translúcido reduzem os custos de instalação
    • Melhorado termicamente. Incorpora espaçadores não condutores que separam o enquadramento 'exterior' do enquadramento 'interior'
    • Tampas de cobertura de alumínio cosméticas opcionais
    • O acabamento na estrutura de alumínio pode ser sua escolha de anodização ou tintas assadas em fábrica de alto desempenho
    • Painéis vêm em uma variedade de cores
    • Aceita chapas de policarbonato monolítico ou celular ou acrílico, ou vidro de 1/4" (6mm) a 1" (25mm) de espessura
    • Requer um passo mínimo de 2:12 para velas de inclinação única
    • Créditos LEED disponíveis para policarbonato 100% reciclável e estrutura de alumínio
    • Fabricado nos EUA


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaextech-skyshade-3700
    • Familia de productoCanopies
    • Grupo de produtosSKYSHADE 3700®
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoLouvre and shading systems
    • Número OmniClass23-13 33 27
    • Título OmniclassGlazed Facade and Roof Structures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States