Publicar produtos
Posi‑Lock Interlocking Metal Soffit Panel (Fabral)
Fabral

Posi‑Lock Interlocking Metal Soffit Panel (Fabral)

Traduzido por Google,

Este sistema de painel é ideal para aplicações intradorso.

Fabral é o principal fornecedor de coberturas metálicas e painéis de parede para aplicações arquitetônicas, educacionais, comerciais, industriais e agrícolas. Desde revestimentos economizadores de energia para escolas até sistemas de fechamento vibrantes para grandes redes varejistas, a Fabral é uma solução confiável para qualquer mercado em que você atue.

Modelos modernos para instalações educacionais foram projetados com produtos Fabral. Como fornecedor líder de soluções metálicas para envelopes de edifícios, os sistemas Fabral foram especificados para projetos em todos os segmentos de edifícios comerciais. O revestimento exterior durável é adequado para as escolas vedarem hermeticamente o edifício - proporcionando uma eficiência energética de nível superior.

Especificação
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • 24 Gauge Steel

    Panel Features: Fully Vented

    Customizations Available: Perforation

    Interlocking design with concealed fasteners allows for fast and economical installation | Aluminum is available vented with a 9.2% free open area

    Panel Width: 14"

    Maximum Panel Length: 25'

    Minimum Panel Length: 6'

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaposi-lock-soffit
  • Familia de productoMetal Soffit Systems
  • Grupo de produtosInterlocking Soffit Panels
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-11-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Código CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Número OmniClass23-13 39 11 11
  • Título OmniclassExterior Metal Roof Panels