Publicar produtos
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet
Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet

    Kugelgarn® Graffiti High Performance Carpet

    Traduzido por Google,

    A coleção Kugelgarn® Graffiti oferece cores mais vibrantes com um elegante formato esférico. Disponível em doze cores brilhantes e modernas, impressiona com suas estruturas extraordinárias. Os sofisticados efeitos de mármore conferem ao piso um ambiente singular. Este piso comercial durável também oferece vantagens acústicas e é frequentemente utilizado em escritórios, escolas e outras áreas de grande circulação.

    Entre em contato com a Fabromont AG

    Especificação
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 2 (“good”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 10 colour schemes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakugelgarn-graffiti
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolipropileno
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte