Publicar produtos
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet
Kugelgarn Impression® High Performance Carpet

    Kugelgarn Impression® High Performance Carpet

    Traduzido por Google,

    O desenvolvimento e a implementação da linha de design Kugelgarn Impression® seguiram abordagens completamente inovadoras. Baseado na série fotográfica “Paisagens de Água Doce”, do renomado fotógrafo de natureza Michel Roggo, o designer de arquitetura e artista Hugo Brülhart desenvolveu amostras de cores para uma coleção impressionante. Estas foram traduzidas pelos designers da Fabromont em superfícies para os revestimentos de piso duráveis ​​Kugelgarn®. A combinação inusitada de natureza, arte e tecnologia têxtil criou um universo totalmente novo de cores e padrões. O piso comercial também oferece vantagens acústicas.

    Entre em contato com a Fabromont AG

    Especificação
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. Ten colour schemes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakugelgarn-impression
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosCarpets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-09
    • Número de edição1
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)5.5
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioPolipropileno
    • Fabricado emSwitzerland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Carpetes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte