Publicar produtos
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
Discovery
    Fagerhult

    Discovery

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária versátil com certificação ISCC em plástico à base de materiais renováveis ​​em vez de óleo fóssil com IP 44 que satisfaz as necessidades em ambientes mais exigentes. Um design elegante e de elevada eficiência que proporciona um padrão de iluminação que cria espaço para escadas, corredores, cozinhas, casas de banho e adegas.

    Corpo da luminária em policarbonato e difusor em policarbonato opalino.


    Características principais:
    Lúmen: 1200lm, 1900lm, 2000lm, 2600lm, 2700lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: Direta
    Tensão: 220-240V
    IRC: 80
    PI: 20, 44
    IC: 03, 07
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: Resposta Orgânica, DALI/Phase-pulse, e-Sense BrightSwitch ligado/desligado, e-Sense Detect ligado/desligado, e-Sense Detect ausência de DALI, e-Sense Flex

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 359, 94,
      Weight: 1.600 kg, 2.000 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Four securing holes. For recess or surface mounting on ceilings or walls. Brackets for recessed installation ordered separately, please see accessories. There are holes for a surface mounted installation socket.
      The luminaire must not be covered with insulation. For further details please refer to the assembly instructions.


      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDiscovery
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-28
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto