Publicar produtos
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
Rondo Infälld
    Fagerhult

    Rondo Infälld

    Traduzido por Google,

    Rondo é uma ampla família de luminárias energeticamente eficientes que oferecem alto conforto visual, contribuindo para um ambiente local atraente e realçando o caráter do edifício. Rondo Recessed é um plafon robusto que oferece diversas possibilidades.

    Ø173 - Disco frontal em policarbonato (PC) com revestimento de vidro.
    Ø220 - Disco dianteiro em PMMA.
    Corpo e suporte de teto em alumínio fundido, fabricados com 85% de material reciclado pós-consumo. Acabamento em laca texturizada nas cores cinza-alumínio (RAL 9006), cinza-antracite (Gris 900 Sablé), preto (RAL 9005) ou branco (RAL 9016).

    Feixe estreito, médio e largo ou assimétrico.

    Controle de iluminação disponível: DALI, dimerização noturna (sob demanda)

    Especificação
    • Ø173 - Terminal block 3x1.5 mm² or 5x1.5 mm² when dimming.
      Ø220 - Terminal block 3x2.5 mm² or 5x2.5 mm² when dimming.
      Integrated ballast for flexible installation. Through-wiring possible. CLO (Constant Light Output).

      Ø173 - Mounting hole dimension: Ø160 mm.
      Ø220 - Mounting hole dimension: Ø210 mm.
      Luminaire for recessed ceiling installation, for ceiling thickness 5–50 mm. Stable assembly springs included. For detailed information, see the installation instructions.

      Ø173 - Reflector made of matte metallized aluminum or painted black (RAL 9005).
      Ø220 - Reflector of matt anodised aluminium.
      Lens of clear acrylic (PMMA).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarondo-infalld
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-08
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior