Publicar produtos
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
Cirrus G2
    Fagerhult

    Cirrus G2

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Um poste de iluminação que oferece design contemporâneo escandinavo, além de alto conforto luminoso graças ao refletor superior com iluminação uniforme.

    Suporte de fixação, dissipador de calor e tampa em alumínio fundido. Cúpula em PMMA resistente a impactos e estabilizado contra raios UV. Reator integrado na luminária.


    Principais características:
    Lúmen: 3000lm
    Temperatura de cor: 3000K
    Distribuição da luz: Simétrica
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 66
    IK: 9, 7
    Cores padrão: Cinza
    Controle de iluminação disponível: Zhaga Up, Citygrid, Zhaga Up/Down

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 578, 259, | 578, 276,
      Weight: 8.1 kg, 8.2 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on posts with post top Ø 60 mm.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCirrus_G2
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior