Publicar produtos
Evolume 75
Evolume 75
Evolume 75
    Fagerhult

    Evolume 75

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Luminária de poste de alta performance e conforto luminoso. Feixe otimizado com lentes AGC projetadas para iluminação rodoviária. CLO por defeito para fluxo luminoso constante durante a vida útil da luminária. A luminária possui propriedades selecionáveis ​​para minimizar o impacto no meio ambiente: Iluminação Bioinclusiva.

    Caixa da luminária e suporte de poste em alumínio fundido sob pressão reciclado. Parafusos de aço inoxidável tratados com Aluzink. Dissipadores de calor integrados para maior eficiência. Vidro plano temperado e serigrafado.


    Características principais:
    Lúmen: 1100lm, 1200lm, 1300lm, 8400lm, 8600lm, 9500lm, 9700lm, 9800lm, 10000lm, 10100lm
    Temperatura de cor: 4000K
    Distribuição de luz: Direta
    Tensão: 220-240V
    IRC: 70
    PI: 66
    IK: 09
    Cores padrão: cinza
    Controle de luz disponível:

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 77, 295, 470
      Weight: 4.800 kg
      SDCM: 5
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation on Ø48, 60 or 76 mm post tops or post arms. Accessories for other installation cases are ordered separately: see Accessories. Tiltable ±15º.

      Louvre


      Optics
      AGC-lenses (Advanced Glare Control). The E-lens are designed to focus on illuminance. L lenses are ideal if the luminance from the ground is the main priority. The AGC lenses are integrated with a reflector for increased efficiency and light comfort. Plates for backlight screening are available on request. Luminaire variant with optics for pedestrian crossings is available on request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEvolume_75
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-26
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior