Publicar produtos
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
Dress Up
    Fagerhult

    Dress Up

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Uma luminária linear de parede com iluminação frontal vertical suave. Quatro configurações clássicas – branco, preto, cinza ágata e aço inoxidável, mas também podem ser personalizadas de acordo com as preferências de cores dos clientes. Sistema plug-and-play simples com conectores rápidos para instalação rápida. A luminária está disponível em dois comprimentos, 600 mm e 1200 mm.

    Aro em estrutura branca (RAL 9016), estrutura preta (RAL 9017), estrutura cinza ágata (RAL 7038) ou aço inoxidável. Difusor acrílico opalino.


    Características principais:
    Lúmen: 700lm, 800lm, 1600lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição de luz: feixe largo
    Tensão:
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: branco, preto, aço inoxidável, cinza
    Controle de luz disponível:

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 45, 35, 628 | 45, 35, 1228
      Weight: 0.4 kg, 0.8 kg, 0.450 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure:
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Single installation on walls.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDress_Up
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-02
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede