Publicar produtos
Excis LED
Excis LED
Excis LED
    Fagerhult

    Excis LED

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    O Excis foi desenvolvido para centros desportivos com certificação de proteção de bolas de acordo com a norma VDE 0710-13. Disponível com diferentes níveis de lúmen, proporciona uma boa iluminação, sem reflexos, mesmo a partir de grandes alturas.

    Corpo em alumínio esmaltado branco (RAL 9016). As tampas externas são em policarbonato.


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 6200lm, 6300lm, 6500lm, 6600lm, 11000lm, 11200lm, 11600lm, 11800lm, 19800lm, 19900lm, 20100lm, 20300lm, 20500lm, 20900lm
    Temperatura de cor: 3000K, 4000K
    Distribuição da luz: Feixe médio, Feixe amplo, Assimétrico
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    IK: 08
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: DALI/Pulso de fase

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 94, 324, 1156
      Weight: 9.000 kg, 9 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Surface mounted, tube fitting, wire or adjustable ceiling bracket.

      Louvre
      Optical line prism that gives glare-free light at the relevant angles.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaExcis
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-05-07
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto