Publicar produtos
Hero Medium Beam
Hero Medium Beam
Hero Medium Beam
Hero Medium Beam
Hero Medium Beam
Hero Medium Beam
    Fagerhult

    Hero Medium Beam

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    Desenvolvida para instalações industriais ou centros esportivos com certificação de proteção de bolas conforme a norma VDE 0710-13. Sem ofuscamento, com diferentes níveis de lúmen, proporciona uma boa iluminação, sem reflexos, mesmo em grandes alturas.

    Corpo da luminária em alumínio fundido (RAL 9005). Moldura das grelhas em aço revestido. Válvula de balanceamento de pressão na lateral do corpo da luminária.


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 12000lm, 18000lm, 24000lm
    Temperatura de cor: 4000K
    Distribuição da luz: Feixe médio
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 65, 66
    IK: 08, 04, 10
    Cores padrão: Preto
    Controle de luz disponível: DALI, e-Sense Move Highbay área aberta, Organic Response Highbay área aberta

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 87, 307, 498 | 102, 307, 589
      Weight: 7.3 kg, 7.300 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      Flush-mounted, surface-mounted tandem bracket, tube bracket, wire bracket, adjustable ceiling/wall bracket and recess frame. Installation accessories are ordered separately, see accessories.

      Louvre
      Tempered protective glass or PMMA for higher IK classification.

      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHero_Medium_Beam
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-03
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto