Publicar produtos
Induflex Sport
Fagerhult

Induflex Sport

Traduzido por Google,
Descrição:

Nossa luminária confiável e potente Induflex Sport está disponível em duas versões; proteção de esfera certificada de acordo com VDE 0710-13, alternativamente na versão IK08. Induflex Sport é uma excelente solução para todos os tipos de aplicações esportivas. Com longa vida útil, baixo consumo de energia e alto desempenho de luz, é ideal para áreas onde a manutenção e o acesso de serviço das luminárias são difíceis e/ou envolvem interrupções dispendiosas nas operações.

Estrutura da luminária em alu-zinco e extremidades em metal fundido. VDE 0710-13/IK03 ou IK08.


Principais características:
Lúmen: 16700lm, 17100lm, 20900lm, 21500lm
Temperatura de cor: 4000K
Distribuição de luz: Feixe médio, Feixe largo
Voltagem: 220-240V
IRC: 80
IP: 23
Eu sei:
Cores padrão:
Controle de luz disponível: DALI/Phase-pulse

Especificação
  • Specification

    Dimension: 74, 110, 1376 | 74, 100, 1668
    Weight: 4 kg, 4.7 kg
    SDCM: 3
    LED driver, h/max failure: 100000/10
    Tilt:
    Turn:


    Connection:

    Installation
    Surface mounted.

    Louvre


    Optics

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaInduflex_Sport
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-02
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação