Publicar produtos
Streamer X
Streamer X
    Fagerhult

    Streamer X

    Traduzido por Google,
    Descrição:

    O Streamer X é um projetor de trilho eficiente e dinâmico para aplicações internas. Uma solução modular recém-desenvolvida permite a fácil substituição do módulo de LED quando necessário, proporcionando maior flexibilidade e durabilidade a longo prazo.

    Corpo da luminária em alumínio, fabricado com 99% de material reciclado pós-consumo.
    Laca texturizada branca (RAL 9016) ou preta (RAL 9017).
    Rotação de 360°, inclinação de 90°.


    Principais características:
    Fluxo luminoso: 3200lm, 3300lm
    Temperatura de cor: 3000 BBBLK
    Distribuição da luz: Feixe estreito, Feixe médio, Feixe amplo, Feixe extra amplo, Iluminação de parede
    Voltagem: 220-240V
    CRI: 90
    IP: 20
    IK:
    Cores padrão: Branco
    Controle de luz disponível: Ligado/Desligado

    Especificação
    • Specification

      Dimension: 85, 124, 85, 162
      Weight: 0.5 kg
      SDCM: 2
      LED driver, h/max failure: 50000/10
      Tilt: 90
      Turn: 360


      Connection:

      Installation
      Luminaire for installation in Lighting Track Pro (on/off, Casambi or OR) 3-phase track, or Control Track Dual (DALI).The adapter locks mechanically to the track with a knob. Phase 1, 2 or 3 can then be selected with the phase selector knob.For detailed information, see the installation instructions.

      Louvre


      Optics

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaStreamer_X
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-24
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação